(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MHR430 Fresa de cuello largo de 4 flautas con recubrimiento MUGEN (para acanalado profundo) (Números de pieza)

MHR430 Fresa de cuello largo de 4 flautas con recubrimiento MUGEN (para acanalado profundo)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHR430-1-4

 
Número de Parte
MHR430-1-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545044.294.484.694.925.460.951208-00210-01004

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHR430-1-4 de la serie MHR430 Fresa de cuello largo de 4 flautas con recubrimiento MUGEN (para acanalado profundo).

Products like this...

Número de Parte
MHR430-1-12
MHR430-1-16
MHR430-1-6
MHR430-1-8
MHR430-1.1-10
MHR430-1.1-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54501212.6313.213.8214.4916.080.951208-00210-01012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54501616.817.5518.3819.2821.390.951208-00210-01016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545066.376.666.977.328.110.951208-00210-01006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545088.468.849.259.7110.770.951208-00210-01008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11.74501010.5511.0211.5312.113.421.051208-00210-01110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11.74601616.817.5518.3819.2821.391.051208-00210-01116

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico