(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MHRH430R RECUBRIMIENTO MUGEN Fresa premium de 4 flautas con radio de cuello largo para aceros endurecidos (Números de pieza)

MHRH430R RECUBRIMIENTO MUGEN Fresa premium de 4 flautas con radio de cuello largo para aceros endurecidos
  • Descuento por volumen

Acabado superficial superior con excelente prevención de astillado y reducción de vibraciones debido al uso del recubrimiento MUGEN para aceros endurecidos y una nueva forma

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHRH430R-1.2-R0.3-10

 
Número de Parte
MHRH430R-1.2-R0.3-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.20.31504100.005~-0.00510.5611.0311.5312.0913.3708-00237-123031.1412°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHRH430R-1.2-R0.3-10 de la serie MHRH430R RECUBRIMIENTO MUGEN Fresa premium de 4 flautas con radio de cuello largo para aceros endurecidos.

Products like this...

Número de Parte
MHRH430R-1-R0.05-5
MHRH430R-1-R0.05-6
MHRH430R-1-R0.05-8
MHRH430R-1.2-R0.3-5
MHRH430R-1.5-R0.1-12
MHRH430R-1.5-R0.1-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850450.005~-0.0055.345.575.836.126.7908-00237-100520.9512°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850460.005~-0.0056.386.666.987.328.1108-00237-100530.9512°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850480.005~-0.0058.468.849.269.7210.7708-00237-100550.9512°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.3150450.005~-0.0055.355.585.836.16.7408-00237-123011.1412°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.11.2504120.005~-0.00512.6813.2513.8714.5616.1208-00237-151071.4312°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.11.2604150.005~-0.00515.8116.5217.2918.1520.1108-00237-151091.4312°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico