(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupas con cabeza binocular

Lupas con cabeza binocular
  • Descuento por volumen

Una lupa de cabeza que libera ambas manos, ideal para trabajos detallados.
[Caracteristicas]
· Use en la cabeza para usar ambas manos.
· Ilumina y acerca las manos (W-3, W-5).
· Se puede usar con gafas.
· 75646: es liviano y ejerce menos presión sobre el cuello. Disminuye la fatiga del trabajo.
· 75656: Viene con una luz que tiene una lente de condensación para expandir la luz en el área de trabajo en áreas oscuras.
· 75737: Viene con una lente reemplazable que se puede usar de acuerdo con la aplicación.
[Aplicaciones]
· Conveniente para trabajos como mecanizado, inspección de productos, lectura, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

75646

Número de Parte
75646
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza lupa Aumento(veces) 2.5 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) 28×75 Masa(g) 95
Material Cuerpo: resina ABS Tamaño(mm) Cuerpo principal: 220 × 200 × 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 75646 de la serie Lupas con cabeza binocular.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico