(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador de guía áspero para bloqueo Q (Números de pieza)

Pasador de guía áspero para bloqueo Q
  • Descuento por volumen

La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Colocado dentro de la plantilla para evitar interferencias con los objetos circundantes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QL-RGP07S

Número de Parte
QL-RGP07S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Material Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ308650.518M12281515S45CQL(S/H)M07

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QL-RGP07S de la serie Pasador de guía áspero para bloqueo Q.

Products like this...

Número de Parte
QL-RGP03M
QL-RGP03S
QL-RGP07M
QL-RGP10M
QL-RGP10S
QL-RGP16M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Material Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ206643.512M8181510Nylon MCQL(S/H)M03
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ206643.512M8181510S45CQL(S/H)M03
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ308650.518M12281515Nylon MCQL(S/H)M07
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ309458.518M12282515Nylon MCQL(S/H)M10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ309458.518M12282515S45CQL(S/H)M10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ351076422M16322515Nylon MCQL(S/H)M16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico