(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin de diamante de apriete rápido Q Lock (Números de pieza)

Pin de diamante de apriete rápido Q Lock
  • Descuento por volumen

Pasador de diamante del elemento Q-lock (tipo de alimentación rápida).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QLTF40DP

 
Número de Parte
QLTF40DP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8828599.515740366710

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Unidad principal: bola de acero SCM440: SUJ2 Tratamiento térmico Unidad principal: endurecimiento HRC55 bola de acero: endurecimiento HRC62 Tolerancia B(mm)  -0.003~-0.013
Tolerancia E(mm) ±0.005

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QLTF40DP de la serie Pin de diamante de apriete rápido Q Lock.

Products like this...

Número de Parte
QLTF26DP
QLTF32DP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

582039.271052623466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7225498.512.563229478

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico