(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Asiento de referencia (orificio de aire con brida provista) (Números de pieza)

Asiento de referencia (orificio de aire con brida provista)
  • Descuento por volumen

La especificación con orificios de aire se puede utilizar para verificar el asiento (la junta tórica no está incluida). El diámetro del asiento es pequeño, gracias a un diseño que ahorra espacio y permite su uso en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KZFL18A

Número de Parte
KZFL18A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Material Una tolerancia de tamaño
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

185530148127.51575SCM415+ 0.01 ~ 0 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento térmico Templado HRC57-63 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KZFL18A de la serie Asiento de referencia (orificio de aire con brida provista).

Products like this...

Número de Parte
KZFA23A
KZFA24A
KZFA25A
KZFL20A
KZFR25A
KZFR27A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Material Una tolerancia de tamaño
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2310391815255---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24103922152510---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25103922152510---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

205530148127.51575SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251039237.512.5255--SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

271039237.512.5255--SCM415+ 0.01 ~ 0 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico