(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin de ubicación de brida (redondo (Números de pieza)

Pin de ubicación de brida (redondo
  • Descuento por volumen

Debido a que se incluye una brida, se puede asegurar con un tornillo desde la parte superior. Es posible la dimensión A en incrementos de 0.1 y la tolerancia de la dimensión A especialmente correspondiente a h6, m6 y p6. Es una forma cónica de punta estándar. El pasador de diamante permite la selección de la orientación del diamante. (Tipo PFD/PFDS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PFR1312-27

Número de Parte
PFR1312-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13123792710391730°230°4.5254-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM440 Tratamiento térmico Templado HRC45-55 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Tolerancia de dimensión B h5mm Una tolerancia de tamaño h6mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PFR1312-27 de la serie Pin de ubicación de brida (redondo.

Products like this...

Número de Parte
PFR0612-27M
PFR0808-32
PFR0810-48
PFR1410-38
PFR1410-38L
PFR1410-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6123792710391730°2.530°2.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8842.514.532.510391530°230°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8105515487521745°230°3.2348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

141048153810442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14104315385442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14105515487521745°230°5348-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico