(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de carburo JIS35 recta (Números de pieza)

Broca de carburo JIS35 recta
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca de corte recto tipo 35
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

35-1-M20

Número de Parte
35-1-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131131330.5M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 35 Tipo de punta de corte recta tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 35-1-M20 de la serie Broca de carburo JIS35 recta.

Products like this...

Número de Parte
35-1-K10
35-1-P20
35-2-K10
35-2-M20
35-2-P20
35-3-K10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131131330.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131131330.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161640.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161640.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161640.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191950.5K10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico