(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de carburo JIS42 Bisagra izquierda (Números de pieza)

Broca de carburo JIS42 Bisagra izquierda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta doble tipo 42 (Izquierda)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

42-4-M20

Número de Parte
42-4-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta gemela tipo 42 (izquierda) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 42-4-M20 de la serie Broca de carburo JIS42 Bisagra izquierda.

Products like this...

Número de Parte
42-1-M20
42-1-P20
42-2-K10
42-2-M20
42-2-P20
42-4-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561P20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico