(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS JIS42 Modelo S515 Modelo Agujero Acabado (Números de pieza)

Broca HSS JIS42 Modelo S515 Modelo Agujero Acabado
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Herramienta de acabado de orificios tipo 42
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB42-1

Número de Parte
TTB42-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13150131-13916583501

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de acabado de 42 agujeros tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB42-1 de la serie Broca HSS JIS42 Modelo S515 Modelo Agujero Acabado.

Products like this...

Número de Parte
TTB42
TTB42-11
TTB42-2
TTB42-3
TTB42-5
TTB42-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10120100-106133.562451
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---11-38------5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16180162-1611205.594651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19200193-1913247116751
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22230225-22152971281001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25260257-25183281481001

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico