(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Herramienta de roscado tipo 52
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TTB52-2
Número de Parte |
---|
TTB52-2 |
Cargando…
Norma JIS | Herramienta de roscado tipo 52 | tipo de producto | Broca de corte con cuchilla de alta velocidad | Material | Acero de alta velocidad |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB52-2 de la serie Broca HSS JIS52 Modelo S516 Modelo Roscado de agujeros.
Número de Parte |
---|
TTB52 |
TTB52-1 |
TTB52-3 |
TTB52-5 |
TTB52-7 |
TTB52-9 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente