(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de tomas cónicas para uso general de tuberías estadounidenses (NPT) TPT

Serie de tomas cónicas para uso general de tuberías estadounidenses (NPT) TPT
  • Descuento por volumen

Se utiliza para procesar roscas de tubería hembra cónicas. Se utiliza principalmente para conectar tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPT-NPT-1/8-27

Número de Parte
TPT-NPT-1/8-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Nominal NPT1/8 Paso, número de subprocesos(mm) 27
Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 55 Exactitud ANSI G
Diámetro del vástago(mm) 8 Número de surcos 4 Longitud de la rosca(mm) 19
Herramienta no. 23672

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPT-NPT-1/8-27 de la serie Serie de tomas cónicas para uso general de tuberías estadounidenses (NPT) TPT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico