(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos formadores - X Performer, sin ranuras, S-XPF (Números de pieza)

Machos formadores - X Performer, sin ranuras, S-XPF
  • Descuento por volumen

No hay problemas de astillado en comparación con los grifos de corte para acero al carbono y acero aleado, lo que permite un mecanizado de larga duración. Especialmente útil para procesar piezas de acero forjado automotriz.
* M2.6 o inferior se puede cambiar a polvo HSS (CPM) en cualquier momento. Pedimos su comprensión por adelantado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-XPF-RH9-B-M6X1

 
Número de Parte
S-XPF-RH9-B-M6X1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de material de herramienta L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612PAcero en polvo de alta velocidad62RH924610-8322059

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-XPF-RH9-B-M6X1 de la serie Machos formadores - X Performer, sin ranuras, S-XPF.

Products like this...

Número de Parte
S-XPF-RH10-B-M12X1.75
S-XPF-RH10-B-M14X2
S-XPF-RH10-B-M16X2
S-XPF-RH10-B-M18X1.5
S-XPF-RH10-B-M20X1.5
S-XPF-RH10-B-M22X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de material de herramienta L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.752PAcero en polvo de alta velocidad82RH10-8.517-8322149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1422PAcero en polvo de alta velocidad88RH10-10.520-8322217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1622PAcero en polvo de alta velocidad95RH10-12.520-8322245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.52PAcero en polvo de alta velocidad110RH10-1415-8322267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.52PAcero en polvo de alta velocidad125RH10-1515-8322277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M221.52PAcero en polvo de alta velocidad125RH10-1715-8322287

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico