(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos paralelos: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, OT-SPT

Machos de roscar para tubos paralelos: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, OT-SPT
  • Descuento por volumen

Para que coincida con la forma de la pieza de trabajo, se han puesto a disposición tipos de puntos para agujeros pasantes y tipos espirales para agujeros ciegos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OT-SPT-1/2-14
OT-SPT-1/4-19
OT-SPT-1/8-28
OT-SPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/21480183523425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/41962112823423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/8285581923422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/81965142823424

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Carburo
Material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Número de surcos 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico