(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos cónicos: para materiales difíciles de cortar, vástago largo, tornillo corto, CPM-LT-S-TPT (Números de pieza)

Machos de roscar para tubos cónicos: para materiales difíciles de cortar, vástago largo, tornillo corto, CPM-LT-S-TPT
  • Descuento por volumen

El material de trabajo es ideal para roscar hembra de acero con alto contenido de carbono, acero para herramientas, acero de aleación forjado o material templado con una dureza de aproximadamente 20 a 45 HRC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CPM-LT-S-TPT-1/2-14
CPM-LT-S-TPT-1/4-19
CPM-LT-S-TPT-1/8-28
CPM-LT-S-TPT-1-11
CPM-LT-S-TPT-3/4-14
CPM-LT-S-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21415018278309469
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4191201119.58309459
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/828120816.58309455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11115026358309485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/41415023298309477
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81912014218309464

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Número de surcos 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico