(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, uso con orificio pasante, EX-POT

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, uso con orificio pasante, EX-POT
  • Descuento por volumen

Para uso general, ideal con acero al carbono, acero aleado y metales no ferrosos para cortar materiales donde los desechos metálicos forman una bobina continua. Los chips se empujan hacia adelante de manera confiable para que no se interpongan en el camino

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-POT-OH1-M1.4X0.3
EX-POT-OH2-M1.7X0.35
EX-POT-OH2-M1.8X0.35
EX-POT-OH2-M4.5X0.75
EX-POT-OH2-M5X0.9
EX-POT-OH2-M5.5X0.5
EX-POT-OH2-M11X0.75
EX-POT-OH2-M24X1
EX-POT-OH2-NO5-44UNF
EX-POT-OH2-NO8-32UNC
EX-POT-OH2-NO10-32UNF
EX-POT-OH3-1/2-13UNC
EX-POT-OH3-3/4-16UNF
EX-POT-OH3-3/8-24UNF
EX-POT-OH3-5/8-18UNF
EX-POT-OH3-5/16-18UNC
EX-POT-OH3-5/16-24UNF
EX-POT-OH3-7/16-20UNF
EX-POT-OH3-M4X0.7
EX-POT-OH3-M9X1.25
EX-POT-OH4-M12X1.25-L
EX-POT-OH4-M20X1.5-L
EX-POT-OH4-M28X2
EX-POT-OH4-M33X1.5
EX-POT-OH5-M12X1.25
EX-POT-OH5-M36X4
EX-POT-W7/16-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Tornillo izquierda y derecha Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM1.40.334OH1--329Disponible16010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.3536OH2--3211Disponible16020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.80.3536OH2--3211Disponible16024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM4.50.7555OH2-215313Disponible16092
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.960OH2-245.5316Disponible16098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM5.50.560OH2-255.5317Disponible16110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM110.7580OH2-488325-16176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM241120OH2-6619345-16385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo5UN4446OH2-194311Disponible16921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo8UN3252OH2-215313Disponible16930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo10UN3260OH2-245.5316Disponible16939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1/2UN1385OH3-489329-16990
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Unificado3/4UN16105OH3-5814337-17023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/8UN2475OH3-417324-16973
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/8UN1895OH3-5212332-17014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/16UN1870OH3-376.1322Disponible16958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/16UN2470OH3-376.1322Disponible16961
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Unificado7/16UN2080OH3-488325-16983
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MetroM40.752OH3-215313Disponible16087
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM91.2572OH3-387322Disponible16144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.2582OH4Tornillo izquierdo488.5329-16600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM201.5105OH4Tornillo izquierdo5815337-16624
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM282135OH4-7421348-16437
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM331.5110OH4-4725337-16482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.2582OH5-488.5329-16189
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM364155OH5-8228457-16498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

WhitworthW7/161480OH3Tornillo derecho-8-25-16813

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico