(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - para aceros inoxidables, oxidados, EX-SUS-POT (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral - para aceros inoxidables, oxidados, EX-SUS-POT
  • Descuento por volumen

Ofrece excelente nitidez y durabilidad. Se puede utilizar para perforar agujeros en acero inoxidable difícil de cortar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX-SUS-POT-OH2-NO5-44UNF

 
Número de Parte
EX-SUS-POT-OH2-NO5-44UNF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo5UN4446OH2194311-15167

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 4P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tratamiento de superficies Oxidante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-SUS-POT-OH2-NO5-44UNF de la serie Machos de roscar con punta espiral - para aceros inoxidables, oxidados, EX-SUS-POT.

Products like this...

Número de Parte
EX-SUS-POT-OH1-M1.4X0.3
EX-SUS-POT-OH3-M18X1.5
EX-SUS-POT-OH3-M18X2.5
EX-SUS-POT-OH4-M24X3
EX-SUS-POT-OH4-M5X0.8
EX-SUS-POT-W5/16-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM1.40.334OH1-329Disponible15010
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM181.5100OH35514337-24286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM182.5100OH35514337-24284
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM243120OH46619345-24304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.860OH4245.5316Disponible24222
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

WhitworthW5/161870OH3-6.1-22-24454

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico