(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de roscar - metal duro, recubierto de TiAlN, WXO-ST-PNC (Números de pieza)

Fresas de roscar - metal duro, recubierto de TiAlN, WXO-ST-PNC
  • Descuento por volumen

Permite la descarga eficiente de la viruta descargando fluido de corte de los agujeros de aceite.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WXO-ST-PNC-4.5-0.75

 
Número de Parte
WXO-ST-PNC-4.5-0.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Dibujo de esquema Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75604.512.81564618304700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Cortador de hilo Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiAlN Saliente Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WXO-ST-PNC-4.5-0.75 de la serie Fresas de roscar - metal duro, recubierto de TiAlN, WXO-ST-PNC.

Products like this...

Número de Parte
WXO-ST-PNC-10-1.5
WXO-ST-PNC-10-2
WXO-ST-PNC-12-1
WXO-ST-PNC-4.5-1
WXO-ST-PNC-6-0.5
WXO-ST-PNC-6-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Dibujo de esquema Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5851030-1051428304743
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2851030-1051428304744
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1951233-1251628304752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1604.5131564618304701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.565616.5-64828304710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165617-64828304711

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico