(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de roscar - metal duro, WX-PNC, serie de fresas planetarias NC (Números de pieza)

Fresas de roscar - metal duro, WX-PNC, serie de fresas planetarias NC
  • Descuento por volumen

Si el tono es el mismo, puede procesar hilos con diferentes valores nominales. Además, se pueden mecanizar tornillos para diestros y zurdos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WX-PNC-20X49.5XP1.5-INT

 
Número de Parte
WX-PNC-20X49.5XP1.5-INT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Dibujo de esquema Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1.51202049.5-2052723900083

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Cortador de hilo
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WX-PNC-20X49.5XP1.5-INT de la serie Fresas de roscar - metal duro, WX-PNC, serie de fresas planetarias NC.

Products like this...

Número de Parte
WX-PNC-10X29XP1-INT
WX-PNC-10X30XP1.5-INT
WX-PNC-10X30XP2-INT
WX-PNC-20X50XP2-INT
WX-PNC-20X51XP3-INT
WX-PNC-4.55-10-U28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Dibujo de esquema Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1851029-1041423900042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1.5851030-1041423900043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro2851030-1041423900044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro21202050-2052723900084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro31202051-2052723900086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado28604.551010.963¼13900351

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico