(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, PNGT, cortadora Planet serie MC (Números de pieza)

Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, PNGT, cortadora Planet serie MC
  • Descuento por volumen

Si el tono es el mismo, puede procesar hilos con diferentes valores nominales. Además, se pueden mecanizar tornillos para diestros y zurdos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PNGT-12X30XP2-INT

 
Número de Parte
PNGT-12X30XP2-INT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Tamaño aplicable Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro210512303812416--8306024

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Cortador de hilo
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PNGT-12X30XP2-INT de la serie Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, PNGT, cortadora Planet serie MC.

Products like this...

Número de Parte
PNGT-10X25XP1-INT
PNGT-10X25XP1.5-INT
PNGT-12X20XG14-INT
PNGT-16X25XG14-INT
PNGT-16X25XRC14-110X25X16
PNGT-16X25XRP14-INT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Tamaño aplicable Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro19010253210414--8306012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1.59010253210414--8306013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías14951220-124-1/2〜7/8Disponible8306134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías14110162535164-3/4〜7/8Disponible8306135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo14110162535164-3/4-8306115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías14110162535164-3/4〜7/8-8306125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico