(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT (Números de pieza)

Machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT
  • Descuento por volumen

Un macho de roscar manual HSS.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HT-1.5P-M6X1-L

 
Número de Parte
HT-1.5P-M6X1-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Tornillo izquierda y derecha Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Establecer contenido Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM611.5P62OH2Tornillo izquierdo296319-Disponible6353

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de la mano
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HT-1.5P-M6X1-L de la serie Machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT.

Products like this...

Número de Parte
HT-1.5P-M1.4X0.3
HT-1.5P-M1.7X0.35
HT-1.5P-M10X0.5
HT-1.5P-M8X0.5
HT-1.5P-M8X0.75
HT-1.5P-M8X0.75-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Tornillo izquierda y derecha Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Establecer contenido Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1.40.31.5P34OH1Tornillo derecho-337-Disponible103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1.70.351.5P36OH1Tornillo derecho-338-Disponible163
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM100.51.5P70OH1Tornillo derecho327415--773
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM80.51.5P70OH1Tornillo derecho306.2415--673
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM80.751.5P70OH2Tornillo derecho356.2420--663
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM80.751.5P70OH2Tornillo izquierdo356.2420--6433

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico