(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura en espiral - uso general, acero rápido, EX-SFT (Números de pieza)

Machos de roscar ranura en espiral - uso general, acero rápido, EX-SFT
  • Descuento por volumen

Utilizado para perforar agujeros ciegos. Para acero al carbono, aleación de acero y metal no ferroso, esto es adecuado para cortar materiales donde el desecho de metal forma una bobina continua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX-SFT-OH3-M26X2

 
Número de Parte
EX-SFT-OH3-M26X2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2622.5P130OH37120445-18325

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral
Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-SFT-OH3-M26X2 de la serie Machos de roscar ranura en espiral - uso general, acero rápido, EX-SFT.

Products like this...

Número de Parte
EX-SFT-OH1-NO5-40UNC
EX-SFT-OH2-1/2-13UNC
EX-SFT-OH2-3/8-16UNC
EX-SFT-OH3-M8X1.25
EX-SFT-OH4-M27X3
EX-SFT-OH4-M36X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo5UN402.5P46OH1194311Disponible18827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1/2UN132.5P85OH2489329-18900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/8UN162.5P75OH2417324-18876
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM81.252.5P70OH3376.2322-18102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2732.5P130OH47120445-18339
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3643P155OH48228457-18420

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico