(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago delgado XPM, tipo de paso fino VSS-XPM-RESF

Vástago delgado XPM, tipo de paso fino VSS-XPM-RESF
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste tipo vástago delgado con un diámetro de vástago que se ajusta al diámetro de la cuchilla menos 1 mm. La longitud sobresaliente se puede ajustar libremente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VSS-XPM-RESF-10
VSS-XPM-RESF-12
VSS-XPM-RESF-16
VSS-XPM-RESF-20
VSS-XPM-RESF-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022491008407510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12264111108407512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324151258407516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20384191408407520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455241608407525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies V recubierto
Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico