(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Phoenix alimentador profundo de cuello de lápiz Radio PHX-PC-DFR (Números de pieza)

Phoenix alimentador profundo de cuello de lápiz Radio PHX-PC-DFR
  • Descuento por volumen

Adopta un revestimiento WXS ultrarresistente al calor y ultraduro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X20

 
Número de Parte
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de la base del cuello
(mm)
Sección del cuello Cono medio ángulo
(°)
Herramienta no. Ángulo de pendiente efectivo
(La licenciatura)
Sección del cuello Cono medio ángulo
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.53606202.250.530972230.36°0.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X20 de la serie Phoenix alimentador profundo de cuello de lápiz Radio PHX-PC-DFR.

Products like this...

Número de Parte
PHX-PC-DFR-10XR2X1X100
PHX-PC-DFR-10XR2X1X120
PHX-PC-DFR-10XR2X1X140
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X25
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X30
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de la base del cuello
(mm)
Sección del cuello Cono medio ángulo
(°)
Herramienta no. Ángulo de pendiente efectivo
(La licenciatura)
Sección del cuello Cono medio ángulo
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102151601610012.87130980430.84°1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102151801612013.57130980440.87°1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102152001614014.26130980450.88°1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.53706252.330.530972240.39°0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.53806302.420.530972250.41°0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.53806352.510.530972260.42°0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico