(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel Punto M

Nivel Punto M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: regla inclinada (Marcar)
· Rango de medicion: 0 to 360°
· Visualización mínima (°): 1
· Longitud total de la superficie de medición (mm): 125
· Mostrar (Digital/analógico): Cosa análoga

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LP-360

 
Número de Parte
LP-360
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Carril de lamas (tipo dial) Rango de medicion 0~360° Pantalla mínima(°) 1
Medida Superficie Longitud total(mm) 125 Monitor(Digital / analógico) Término análogo Dimensiones del producto(mm) 130×125×25
Material Aluminio Precisión de lectura(°) Dentro de 1 ° Diámetro base V compatible(mm) Φ20~100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LP-360 de la serie Nivel Punto M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico