(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de ángulo digital Levelnic DP-50

Medidor de ángulo digital Levelnic DP-50
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: goniómetro digital
· Visualización mínima (°): ±0.1
· Longitud total de la superficie de medición (mm): 141
· Mostrar (Digital/analógico): Digital
· Dimensión del producto (mm): 141 × 47 × 109 (Excluyendo protuberancia)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DP-50

 
Número de Parte
DP-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo digital Pantalla mínima(°) ±0.1 Medida Superficie Longitud total(mm) 141
Monitor(Digital / analógico) Digital Dimensiones del producto(mm) 141X47X109 (sin protrusión) Material Aluminio
Detalles del rango de medida ±50 Fuente de alimentación Batería seca cuadrada de 9 V X 1 Especificaciones, descripción Unidad de visualización DEG (grado)/M5 Orificio de montaje, intervalo del orificio del tornillo 80 mm (distancia desde la parte inferior al extremo del tornillo 11 mm) / Tiempo de funcionamiento continuo, batería alcalina, aproximadamente 15 horas
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0–50 Precisión de lectura(°) ±0.1゜(0~50゜) Repetir la precisión ±0.1゜
Opción Accesorios: estuche blando, manual de instrucciones, batería de celda seca cuadrada de 9 V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DP-50 de la serie Medidor de ángulo digital Levelnic DP-50.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico