(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de tapón (Números de pieza)

Bloque de tapón
  • Descuento por volumen

Para posicionar la pieza de trabajo, empujar lateralmente, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBL08

Número de Parte
SBL08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Diámetro del tornillo Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50193825Para M8M8×.1251929M8260

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C-D Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBL08 de la serie Bloque de tapón.

Products like this...

Número de Parte
SBL12
SBL16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Diámetro del tornillo Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

65255040Para M12M12×1.752537M12520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80325050Para M16M16×22533M16750

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico