(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de conformado - acero rápido, TFS (Números de pieza)

Machos de conformado - acero rápido, TFS
  • Descuento por volumen

Un grifo de tipo rollo que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
· No produce astillas y proporciona una precisión estable del tornillo.
· El flujo de fibra del material no se interrumpe y, por lo tanto, la resistencia de los hilos hembra es fuerte.
[Aplicaciones]
· Ideal para roscar laminados de metales no ferrosos como el aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TFS4M0.7X6XB

Número de Parte
TFS4M0.7X6XB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72PPara agujero ciego5256122

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Roll tap Revestimiento S / N NA Radial Count Radial(Cantidad) 4
Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TFS4M0.7X6XB de la serie Machos de conformado - acero rápido, TFS.

Products like this...

Número de Parte
TFS2.3M0.4X4XP
TFS2.5M0.45X4XB
TFS2.5M0.45X4XP
TFS4M0.7X6XP
TFS5M0.8X6XB
TFS5M0.8X6XP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.44PPara agujero pasante423491
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.452PPara agujero ciego4434102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.454PPara agujero pasante4434101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.74PPara agujero pasante5256121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82PPara agujero ciego605.56132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.84PPara agujero pasante605.56131

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico