(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X's Mill Geo Long Shank 4GEOLS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4GEOLS3
4GEOLS4
4GEOLS5
4GEOLS6
4GEOLS7
4GEOLS8
4GEOLS9
4GEOLS10
4GEOLS11
4GEOLS12
4GEOLS13
4GEOLS16
4GEOLS17
4GEOLS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
OD Dc
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56601232.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466601643.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56602054.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696602465.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.5680-7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128803487.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

913.5890-9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151010042109.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1116.510120-11-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812120501211.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1319.512130-13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162416160661615.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1725.516170-17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203020200822019.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico