(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de mandíbula escalonada para tornillo de máquina de 5 ejes (Números de pieza)

Placas de mandíbula escalonada para tornillo de máquina de 5 ejes
  • Descuento por volumen

Placas de mordaza escalonada para tornillo de banco de 5 ejes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT5AU-75SJ-20

 
Número de Parte
LT5AU-75SJ-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Masa
(kg)
Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

754535242010551498.51713491.3LT5AU-75(F、FM)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número contenido en un paquete 2 piezas × 1 juego E(mm) 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico