(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de mandíbula escalonada para tornillo de máquina de 5 ejes (Números de pieza)

Placas de mandíbula escalonada para tornillo de máquina de 5 ejes
  • Descuento por volumen

Placas de mordaza escalonada para tornillo de banco de 5 ejes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT5AU-75SJ-30

 
Número de Parte
LT5AU-75SJ-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Masa
(kg)
Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75344068221498.51821.532--0.9LT5AU-75、100(M)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número contenido en un paquete 2 piezas × 1 juego E(mm) 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT5AU-75SJ-30 de la serie Placas de mandíbula escalonada para tornillo de máquina de 5 ejes.

Products like this...

Número de Parte
LT5AU-100SJ-20
LT5AU-100SJ-30
LT5AU-75SJ-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Masa
(kg)
Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024535242010551498.51713381.5LT5AU-100(F、FM、M)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102344068221498.5182650--1.7LT5AU-75、100(M)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

754535242010551498.51713491.3LT5AU-75(F、FM)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico