(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalos (8 puntos) 3E

Zócalos (8 puntos) 3E
  • Descuento por volumen

Un casquillo octogonal con una forma que facilita el acceso a los pernos y tuercas durante el trabajo de apriete y aflojamiento. (Inserción 9.5)
[Caracteristicas]
· Tipo de doble cuadrado (octágono) que facilita el acceso a pernos y tuercas cuadradas.
· Mejora la eficiencia del trabajo al apretar y aflojar tuercas y pernos cuadrados.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3E-07
3E-08
3E-5.5
3E-10
3E-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72712.61755
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

82714.71767
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.52710.71754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029181888
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13292222910

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 8 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico