(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador rápido QA-03

Adaptador rápido QA-03

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un adaptador de giro rápido montado entre un mango de trinquete y un enchufe
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 9,5 mm.
· El giro rápido es posible a mano mediante la fijación entre el mango de trinquete y el zócalo.
· Se evita el giro de tuercas y tornillos presionando el adaptador rápido al girar el mango del trinquete.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QA-03

 
Número de Parte
QA-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 30
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 36

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QA-03 de la serie Adaptador rápido QA-03.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico