(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tabla de adsorción de cerámica (Números de pieza)

Tabla de adsorción de cerámica
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conveniente para la adsorción de lámina verde, película de poliimida, materiales ligeros / blandos y materiales delgados.
· Es una mesa de adsorción de cerámica porosa.
· El diámetro medio de los poros es de 55 μm, que es más pequeño que el diámetro del agujero realizado por el mecanizado, lo que reduce la cantidad de distorsión del adsorbato.
· No hay que preocuparse por el polvo generado dentro de la cerámica.
· Está fabricado en cerámica y SUS, proporcionando una alta resistencia a la oxidación.
· La obstrucción y astillado de cerámica también se puede reparar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CAT0507R

Número de Parte
CAT0507R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Lisura
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

φ7015φ5045°φ56.5--8359--φ6215

Cargando…

  1. 1

Información básica

N(mm) 4 Material Superficie superior: base de cerámica de alúmina: SUS303 Especificación 1 Porosidad promedio: 30-35%
Especificación 2 Diámetro medio de poro: 55 μm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CAT0507R de la serie Tabla de adsorción de cerámica.

Products like this...

Número de Parte
CAT0507S
CAT1012R
CAT1012S
CAT1517R
CAT1518S
CAT2022R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Lisura
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

70155017.517.5-873594.226215
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

φ12015φ10045°φ106.5--8609--φ11215
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

120151003030-876094.2211215
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

φ17015φ15045°φ156.5--8859--φ16215
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

1801515045459010159094.2217215
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

φ22015φ20045°φ206.5--81109--φ21215

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico