(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno con ranura en T - Acero S45C, BT/BTM (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BTM16100

Número de Parte
BTM16100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16×2.01006517.52910225M1618

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BTM16100 de la serie Perno con ranura en T - Acero S45C, BT/BTM.

Products like this...

Número de Parte
BT06040M
BT08032M
BT08050M
BT08080M
BT10040M
BTM16150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6 x 1.040285.710412M66
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.2532227.713620M88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.2550357.713625M88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.2580507.713630M88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10 x 1.540309.715630M1010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16×2.015010017.52910300M1618

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico