(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno con ranura en T - Acero S45C, BT/BTM (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BT12080T

Número de Parte
BT12080T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12×1.75805513.7228100M1214

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BT12080T de la serie Perno con ranura en T - Acero S45C, BT/BTM.

Products like this...

Número de Parte
BT08050M
BT08080M
BT10040M
BT12125M
BT12125T
BT12200M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.2550357.713625M88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.2580507.713630M88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10 x 1.540309.715630M1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12×1.751257511.7187110M1212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12×1.751257513.7228120M1214
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12×1.7520012011.7187160M1212

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico