(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sonda de bambú P-806

Sonda de bambú P-806
  • Descuento por volumen

Juego de pinzas de bambú.
[Caracteristicas]
· Como está hecho de bambú, es posible moldear la punta con papel de lija, etc.
· Peso: 5 g (1 pieza).
[Aplicaciones]
· En forma de rascador y, por lo tanto, óptimo para la eliminación de bolas de soldadura.
· Ideal para comprobar la soldadura defectuosa de IC plano, corregir cables IC planos y el mecanizado de cables de dispositivos de montaje de inserción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-806

 
Número de Parte
P-806
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta recta cónica Material del cuerpo Bambú Extremos - Material de consejos Bambú
Longitud total(mm) 160 S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Ancho(mm) 11 Ancho de la punta(mm) 1
Peso(g) 5 Cantidad de embalaje 2 piezas Accesorio Papel de lija para puntas de mecanizado
Características Ideal para corregir cables IC planos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-806 de la serie Sonda de bambú P-806.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico