(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de TCL de abrazadera de ajuste del dedo del pie (Números de pieza)

Tipo de TCL de abrazadera de ajuste del dedo del pie
  • Descuento por volumen

El apriete se realiza presionando la parte móvil hacia abajo, evitando que la pieza de trabajo se levante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCL-312

Número de Parte
TCL-312
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Material Perno Aplicable Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

189743714191.5S45CM121500

Cargando…

  1. 1

Información básica

F(mm) 13 Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Fuerza de apriete(kN) 7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCL-312 de la serie Tipo de TCL de abrazadera de ajuste del dedo del pie.

Products like this...

Número de Parte
TCL-116S
TCL-212
TCL-212S
TCL-312S
TCL-316
TCL-316S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Material Perno Aplicable Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1052715.517250.9LatónM16900
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140492414191.2S45CM121200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140492414191.2LatónM121200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

189743714191.5LatónM121500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

189723817251.5S45CM161500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

189723817251.5LatónM161500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico