(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de TCL de abrazadera de ajuste del dedo del pie (Números de pieza)

Tipo de TCL de abrazadera de ajuste del dedo del pie
  • Descuento por volumen

El apriete se realiza presionando la parte móvil hacia abajo, evitando que la pieza de trabajo se levante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCL-112

Número de Parte
TCL-112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Material Perno Aplicable Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105311414190.9S45CM12900

Cargando…

  1. 1

Información básica

F(mm) 13 Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Fuerza de apriete(kN) 7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCL-112 de la serie Tipo de TCL de abrazadera de ajuste del dedo del pie.

Products like this...

Número de Parte
TCL-112S
TCL-116
TCL-116S
TCL-212
TCL-212S
TCL-216
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Material Perno Aplicable Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105311414190.9LatónM12900
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1052715.517250.9S45CM16900
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1052715.517250.9LatónM16900
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140492414191.2S45CM121200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140492414191.2LatónM121200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140462517251.2S45CM161200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico