(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera escalonada - Acero S45C, serie STC (Números de pieza)

Abrazadera escalonada - Acero S45C, serie STC
  • Descuento por volumen

Se puede usar como un par con un bloque de pasos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STC0201

 
Número de Parte
STC0201
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6025121922111155M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STC0201 de la serie Abrazadera escalonada - Acero S45C, serie STC.

Products like this...

Número de Parte
STC0101
STC0103
STC0202
STC0203
STC0301
STC0302
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

602512212011960M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15025197327179240M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100251638251411115M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150251956281711225M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6025121823111360M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100321932281713170M12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico