(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resibon Ace Gold【25 piezas por paquete】

Resibon Ace Gold

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una piedra de afilar de alto rendimiento y uso general con estándares mejorados de excelente nitidez / rendimiento de corte a largo plazo / seguridad, etc. Además del A/WA para acero en general, hay una línea variada para aluminio, acero inoxidable y piezas fundidas. disponible. Notable eficiencia laboral, que permite un trabajo rápido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RAG1004-SUS36
RAG1006-AL24
RAG1006-AL36
RAG1006-SUS24
RAG1006-SUS36
RAG1256-24
RAG1256-AL24
RAG1256-SUS24
RAG1256-SUS36
RAG1506-24
RAG1506-24M
RAG1506-SUS36
RAG1806-36
RAG1806-AL24
RAG1806-AL36
RAG1806-SUS24
RAG1806-SUS36
RAG2056-24
RAG2056-AL24
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor
(mm)
Objeto a ser molido Tamaño de partícula
(#)
grano abrasivo Dureza Material de refuerzo (tela de vidrio)
(Hojas)
Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100154Acero inoxidable / Aleación de acero36-L1.5RAG 1.5 G Acero inoxidable 100 X 4 X 15 36 L

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100156Aluminio24-M2RAG 2 G Aluminio 100 x 6 x 15 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

100156Aluminio36-M2RAG 2 G Aluminio 100 x 6 x 15 36 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100156Acero inoxidable / Aleación de acero24-L2RAG 2 G Acero inoxidable 100 X 6 X 15 24 L

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

100156Acero inoxidable / Aleación de acero36-L2RAG 2 G Acero inoxidable 100 X 6 X 15 36 L

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

125226acero en general24A/WAP2RAG 2G125 X 6 X 22AWA 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

125226Aluminio24-M2RAG 2 G Aluminio 125 x 6 x 22 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

125226Acero inoxidable / Aleación de acero24-L2RAG 2 G Acero inoxidable 125 X 6 X 22 24 L

25 piezas por paquete

4 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

125226Acero inoxidable / Aleación de acero36-L2RAG 2 G Acero inoxidable 125 X 6 X 22 36 L

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150226acero en general24A/WAP2RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150226acero en general24A/WAM2RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

150226Acero inoxidable / Aleación de acero36-L2RAG 2 G Acero inoxidable 150 X 6 X 22 36 L

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180226acero en general36A/WAP2RAG 2G180 X 6 X 22AWA 36 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

180226Aluminio24-M2RAG 2 G Aluminio 180 x 6 x 22 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180226Aluminio36-M2RAG 2 G Aluminio 180 x 6 x 22 36 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

180226Acero inoxidable / Aleación de acero24-L2RAG 2 G Acero inoxidable 180 X 6 X 22 24 L

25 piezas por paquete

2 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

180226Acero inoxidable / Aleación de acero36-L2RAG 2 G Acero inoxidable 180 X 6 X 22 36 L

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

205226acero en general24A/WAP2RAG 2G205 X 6 X 22AWA 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

205226Aluminio24-M2RAG 2 G Aluminio 205 x 6 x 22 24 M

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Durabilidad enfatizada Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Características Producto de uso general
Número contenido en un paquete(Hojas) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico