(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

A-Type V Block【2 piezas por paquete】 (Números de pieza)

A-Type V Block

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La diferencia de pares de la ranura en V con respecto a los dos planos de referencia ayc es MC0.05 y GS/FS0.03.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AA75

Número de Parte
AA75
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Masa
(kg)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

75352450637241618.538440.02/1000.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FC250 Tratamiento térmico Recocido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico