(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo prisionero (Números de pieza)

Tornillo prisionero
  • Descuento por volumen

Para sujetar la pieza de trabajo, use ensamblado con palancas, perillas, etc. Úselo como un conjunto con la almohadilla de empuje STP. También se puede utilizar para aplicaciones como posicionamiento, topes, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SGT-M12X80

Número de Parte
SGT-M12X80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.758087.28.64.564.553M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento de bordes HRC50-60 Tratamiento de superficies Recubrimiento de fosfato (negro)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SGT-M12X80 de la serie Tornillo prisionero.

Products like this...

Número de Parte
SGT-M10X80
SGT-M12X100
SGT-M12X60
SGT-M16X100
SGT-M16X125
SGT-M16X70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.58087.28.24.553.637M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12X1.7510087.28.64.564.5121M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12X1.756087.28.64.564.539M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M16X2100121110.6585.3189M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X2125121110.6585.3241M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X270121110.6585.385M16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico