(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de correa con orificio para tornillo - Acero S45C, SCM (Números de pieza)

Abrazadera de correa con orificio para tornillo - Acero S45C, SCM
  • Descuento por volumen

S45C / abrazadera de correa roscada HRC30 ± 5.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCM0101

Número de Parte
SCM0101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10038191612231616M14M140.44

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCM0101 de la serie Abrazadera de correa con orificio para tornillo - Acero S45C, SCM.

Products like this...

Número de Parte
SCM0012
SCM0032
SCM0100
SCM0102
SCM0200
SCM0201
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802512-122079M8M80.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083216812251013M12M120.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

58321681281216M14M140.18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15038191612391616M14M140.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

65502581481418M16M160.48
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10050252214231918M16M160.67

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico