(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de Resibon para Alta Velocidad【25 piezas por paquete】

Conjunto de Resibon para Alta Velocidad
  • Descuento por volumen

Piedra de afilar desplazada para un rectificado pesado de rendimiento ultra alto utilizando una base de grano abrasivo de circonio y alúmina. El rectificado de varios metales es posible con un rendimiento revolucionario de resistencia a la abrasión 4 veces mayor para el rectificado de superficie y 3 veces mayor para el rectificado de superficie de esquina. La RZ-K admite trabajos de rectificado de alta velocidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RZK1806-24

Número de Parte
RZK1806-24
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 180 Diámetro interno(mm) 22.23 Espesor(mm) 6
Objeto a ser molido acero en general / Hierro fundido Tamaño de partícula(#) 24 grano abrasivo Z
Características Durabilidad enfatizada Dureza P Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80
Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 3 Características Excelente resistencia para alta velocidad. Número contenido en un paquete(Hojas) 10
Código de producto del fabricante NRZK 3G180 X 6 X 22.23Z 24 P Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RZK1806-24 de la serie Conjunto de Resibon para Alta Velocidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico