(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de humedad tipo secado por calor

Medidor de humedad tipo secado por calor
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un medidor de humedad de tipo secado por calor, la nueva propuesta para la medición del contenido de agua.
· Visualización del contenido de humedad desde 0.001% hasta 0.1% para adaptarse a la aplicación.
· Equipado con sistema de sensor de masa SHS.
· Alta velocidad / calentamiento uniforme: utiliza una lámpara halógena de tubo recto y un nuevo mecanismo SRA.
· Software de comunicación de datos WinCT-Moisture: Incluido de serie con MS/MX.
· Interfaz RS-232C: Equipada de serie.
· Calibración de la temperatura de calentamiento (solo MS/MX).
· Incluye muestras para confirmar la precisión del contenido de humedad (excluyendo ML).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MF-50

Número de Parte
MF-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Medidor de humedad Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 51
Pantalla mínima(g) 0.002 Compatible con batería de celda seca Ninguno Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable).
Dimensiones de la placa de medición (ø)(mm) 85 Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora No se requiere opción Peso(kg) 6
Fuente de alimentación Cable de alimentación (accesorio estándar) % De visualización mínima(%) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico