(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibre digital - tipo mano izquierda, acero inoxidable

Calibre digital - tipo mano izquierda, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Digital
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
D-150HL
D-200HL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1500–150236761640Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 2000–2002869019.550-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Digital Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible E(mm) 61.5
F(mm) 37 G(mm) 16 Valor mínimo de lectura(mm) 0.01
Error instrumental(mm) ±0.03 Fuente de alimentación SR44 (batería de óxido de plata) 1 pieza incluida para prueba

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico