(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de barra (Números de pieza)

Tornillo de barra
  • Descuento por volumen

SUM22 / tornillo de barra acabado en óxido negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSM12050

Número de Parte
BSM12050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1241502069.75020680M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUM22 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSM12050 de la serie Tornillo de barra.

Products like this...

Número de Parte
BSM06035
BSM06050
BSM08025
BSM08035
BSM12075
BSM12100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M629351234.53210516M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M644501234.53210520M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M818251446.24512520M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M828351446.24512523M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1266752069.750206105M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12911002069.750206120M12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico