(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de forma especial

Pinzas de forma especial
  • Descuento por volumen

Pinzas con puntas en forma de anillo convenientes para sostener objetos de varias formas.
[Caracteristicas]
· Recomendado para objetos que son difíciles de agarrar usando pinzas comunes con puntas puntiagudas.
· Mantiene un mejor seguimiento de los pequeños rodamientos, perlas y cuentas, ya que los sujeta en un anillo.
· Debido a su amplio rango, puede contener objetos tan delgados como una hoja.
· La forma de la punta no tiene esquinas y es redondeada para que no dañe el objeto que se está agarrando.
[Aplicaciones]
· Se sostiene con múltiples contactos, por lo que es fácil recoger objetos de formas irregulares, como piedras y guijarros.
· Atrapa de manera confiable la cabeza de pequeños tornillos que tienden a causar contacto puntual.
· Conveniente al colocar tornillos en lugares profundos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-878

 
Número de Parte
P-878
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Redondo Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 130
S / N no magnético NA Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Ancho(mm) 11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-878 de la serie Pinzas de forma especial.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico