(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Materiales para pulir bandas - banda de tela abrasiva para trabajar metales, alúmina zirconia, BY【1-50 piezas por paquete】

Materiales para pulir bandas - banda de tela abrasiva para trabajar metales, alúmina zirconia, BY

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los tamaños se pueden usar para una amplia gama de aplicaciones, desde lijadoras de banda hasta amoladoras de mesa.

[Caracteristicas]
· Conecta ambos extremos del paño / papel de pulido para formar una correa.
· Dado que los granos abrasivos se eliminan de la parte de la junta para no afectar la superficie acabada, se puede realizar un pulido estable sin generar una marca en la junta.
· Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde lijadoras de banda hasta pulidoras de escritorio, según el tamaño.
· Uso para pulido en seco.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BY10-120
EYB-120
EZB-83
EZB-85
EZB-86
EZB-87
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Herramientas utilizables Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Con / sin articulación Cantidad de embalaje
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

Herramientas manuales eléctricas y neumáticas (como Belton)10330120Disponible50

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

39 Días o más

Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.)100915120Disponible10
1 Pieza(s)Disponible

59 Días o más

Herramientas manuales eléctricas y neumáticas (como Belton)830040-50
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

Herramientas manuales eléctricas y neumáticas (como Belton)830080-50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Herramientas manuales eléctricas y neumáticas (como Belton)8300100-50
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

Herramientas manuales eléctricas y neumáticas (como Belton)8300120-50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de base Paño Abrasivo Circonita de alúmina (AZ) Tipo de articulación Junta conjunta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico